General Duty Bucket 1200 mm (48 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    General Duty Bucket 1200 mm (48 in)

    Numéro de pièce : 387-5720
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Le godet à usage normal est la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière. Spécialement étudiés pour les petites pelles hydrauliques s

    Le godet à usage normal est la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière. Spécialement étudiés pour les petites pelles hydrauliques sur pneus, ces godets répondent parfaitement à vos besoins d'excavation et de creusement de tranchées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 1.19 yd³
    • Capacité: 0.91 m³
    • Capacité à refus: 625 kg
    • Capacité à refus: 1378 lb
    • Contenance: 0.91 m³
    • Contenance: 1.19 vg³
    • Hauteur copy: 1200 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 48 in
    • Quantité de l'adaptateur: 5
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.