387-6489: ENS. TUBE - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    387-6489: ENS. TUBE - HUILE

    Numéro de pièce : 387-6489
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite de purge de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Longueur (in): 15
    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    pipelayer
    PL72

    wheel-type loader
    972M, 972L, 966M, 966L

    articulated dump truck
    725C2, 725C