388-6294: ASS. PHARE - PLANCHER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    388-6294: ASS. PHARE - PLANCHER

    Numéro de pièce : 388-6294
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur HID 24 V pour feu de travail

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Feu de travail
    • Numéro de pièce lest: 319-7384
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs HID
    • Type de montage: Verticale
    com
    826H, 816F II 825H, 815F II

    ttt
    D7E LGP D7E

    wts
    627K LRC 623K LRC 621K, 621H, 627K, 627H, 621K OEM 623H, 623K

    wtt
    824H, 814F II

    mg
    16M