388-6295: Lampes HID 3
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    388-6295: Lampes HID 3" × 3".

    Numéro de pièce : 388-6295
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur HID longue portée, 24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4.13
    • Largeur (in): 4.76
    • Longueur (in): 4.61
    • Motif de la lentille: Longue portée
    • Numéro de pièce lest: 319-7384
    • Puissance (watts): 35
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs HID
    • Type de montage: Suspendus
    motor grader
    16M