389-2007: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    389-2007: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 389-2007
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction métallique

    Description :
    Un disque de friction métallique se caractérise par une résistance élevée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une faible absorption d'énergie.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    631G, 637E, 637G, 633E II 631E