393-2242: KIT DE RÉVISION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    393-2242: KIT DE RÉVISION

    Numéro de pièce : 393-2242
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Élément de base pour tous les kits de niveau supérieur. Idéal pour les réparations avant panne. Inclut des composants souvent oubliés, tels qu'un thermostat, permettant d'éviter des immobilisations non planifiées et des pannes coûteuses. Contient également toutes les pièces nécessaires pour une option de réparation à faible coût, ainsi que plusieurs composants à valeur ajoutée, comme des coussinets de bielle, des joints statiques et des joints standard, utiles pour remonter le moteur (kit de rénovation prêt à l'emploi).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Le kit Bronze contient: Inclut un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, un flexible, une plaque de butée, un ressort, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des segments de retenue, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des verrous, des goujons, des colliers, des entretoises, un ensemble reniflard. Inclut un ensemble de crépine, le cas échéant.
    mg
    140H NA 140H ES 140H, 12H NA 143H, 12H ES 12G, 140G, 14G, 12H, 160H NA 160H

    wtl
    966G, 972G, 966D, 966F, 966E, 966F II