394-1244: ENS. POMPE - XF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    394-1244: ENS. POMPE - XF

    Numéro de pièce : 394-1244
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,5
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 160,02
    engine - truck
    C13