394-1398: ENS. POMPE - XF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    394-1398: ENS. POMPE - XF

    Numéro de pièce : 394-1398
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,5
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 160,02
    track-type tractor
    D10T2, D11T, D10T, D10R, D11R, D10N

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    C27, C32, TH48-E70 CX35-P800

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 993K, 992K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    C27, C32, TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    C32, C27

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6040, 6020B, 6040 FS 6030

    off-highway truck
    777G, 775G OEM 775G LRC 777E, 773G OEM 777F, 777B, 773G, 775F, 777D, 773F, 777C, 775G, 773G LRC