394-2428: ENS. BORD - CARBURATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    394-2428: ENS. BORD - CARBURATEUR

    Numéro de pièce : 394-2428
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lames de coupe plate

    Description :
    Lame large et plate avec insert en carbure 152 mm (6").

    Attributs :
    L'insert plat en carbure est placé au centre de la lame durcie par trempe à cœur.
    Épaisseur de la lame 19 mm (0,75").
    Longueur de la lame 1 521 mm (5”).
    Taille de boulon 16 mm (0,63”).

    Applications recommandées :
    Les lames avec insert en carbure CAT® offrent une meilleure résistance à l'usure dans les applications nécessitant des vitesses supérieures, par exemple le déneigement des routes nationales/régionales. Leur conception offre une résistance aux chocs et réduit le risque de « bombement » de la lame dans des applications impliquant une opération de nivellement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 152,40
    • Longueur (in): 36,27
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.