397-5063: PISTON - EMBRAYAGE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    397-5063: PISTON - EMBRAYAGE - COLLIER

    Numéro de pièce : 397-5063
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Piston d'embrayage Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    wheel tractor scrapers
    627E, 637G, 637, 621B, 623F, 639D, 633C, 631G, 627B, 621E, 637K, 627K LRC 657E, 627, 627F, 631E, 623, 623K LRC 631D, 621G, 657G, 623B, 657B, 621F, 623H, 627H, 631C, 623E, 637E, 633E II 623G, 631K, 621H, 657, 627K, 627G, 621K OEM 637D, 627PP, 621R, 637EII, 631GOEM, 631EII

    wheel tractor-scraper
    627E, 637G, 637, 621B, 623F, 639D, 633C, 631G, 627B, 621E, 637K, 627K LRC 657E, 627, 627F, 631E, 623, 623K LRC 631D, 621G, 657G, 623B, 657B, 621F, 623H, 627H, 631C, 623E, 637E, 633E II 623G, 631K, 621H, 657, 627K, 627G, 621K OEM 637D, 627PP, 621R, 637EII, 631GOEM, 631EII

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    off highway trucks
    773G OEM 773E, 775G OEM 773F, 773G LRC 772B, 775D, 773D, 773B, 769C, 775B, 775G, 775F, 768C, 773G, 775G LRC 775E, 775FOEM, 773FOEM

    off-highway truck
    773G OEM 773E, 775G OEM 773F, 773G LRC 772B, 775D, 773D, 773B, 769C, 775B, 775G, 775F, 768C, 773G, 775G LRC 775E, 775FOEM, 773FOEM