397-5684: Kit pompe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    397-5684: Kit pompe

    Numéro de pièce : 397-5684
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit pour pompe à eau

    Description :

    • Ce kit contient les pièces nécessaires pour réparer une pompe à eau.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Longueur (in): 14,3
    wheel-type loader
    914M 938M 918M 926M 910M 938K 924K 930K 930M

    engine - generator set
    C4.4XQ80 C4.4 C4.4XQ100

    track-type loader
    953K

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 C6.6

    motor grader
    120

    forest products
    2484C 559C 548 2384C 579C 559D 2384D 579D 2484D

    material handler
    MH3026 MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M316F M320F M318F M322F M314F M323F

    paving compactor
    CS-64B CP-54B CP-56B CS-76B CS-54B CB13 CP-74B CS-68B CB-68B CS-66B CW-34 CB16 CB-44B CS-56B CS-78B CCS9 CP-68B CS-74B CB10 CB-64B CB-66B CB-54B CB15

    asphalt paver
    AP500F AP600F AP655F AP555F

    pipelayer
    PL61

    excavator
    312E 538 320E 323F OEM 326F L 313F 313F L 312E L 318E L 318F L 316F L 323E LN 325F 316E L 320E L 320E LN 320 323E SA 323F 314E LCR 335F 326F 320E LRR 323F L 330 325F LCR 314F CR 320 GC 320E RR 315F LCR 323 330 GC 326F LN 335F LCR 323F SA 323F LN M318F M317F 314E CR 320F L 312F M315F 323E L

    marine products
    C4.4

    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6K2 D6K2 XL D6N OEM D6K2 LGP D6N

    chargeur à bras télescopique
    TH3510D TH408D TH357D TH336C