397-6205: ASS. TURBO - BASE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    397-6205: ASS. TURBO - BASE

    Numéro de pièce : 397-6205
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 15,9
    • Longueur (in): 14,6
    petroleum products
    CX31-C18I CX35-P800 C18 CX31-P600 CX35-C18I

    engine - industrial
    C18