397-6206: KIT DE RÉNOVATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    397-6206: KIT DE RÉNOVATION

    Numéro de pièce : 397-6206
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de rénovation de pompe d'injection

    Description :

    • Le kit de rénovation de pompe d'alimentation Cat® vous fournit toutes les pièces nécessaires pour rétablir les réglages d'usine d'origine de votre circuit de carburant.
    • Pompes individuelles
    • Joints
    • Ressorts
    • Pièces du régulateur
    • Joint et membrane
    • Paliers
    • Contrepoids

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Hauteur (mm): 177,8
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 14,3
    • Longueur (mm): 363,22
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.