398-0463: KIT DE RÉVISION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-0463: KIT DE RÉVISION

    Numéro de pièce : 398-0463
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Kit de rénovation de base similaire au kit de rechange. Inclut le kit Bronze plus 6 pistons, chemises, bagues, pièces de retenue et un ensemble de cylindres sans tige non assemblé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Complément Kits Argent: 6 pistons, chemises, bagues et pièces de retenue, et un ensemble de cylindres sans tige non assemblé, 0
    • Le kit Bronze contient: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., Inclut un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, un flexible, une plaque de butée, un ressort, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des segments de retenue, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des verrous, des goujons, des colliers, des entretoises, un ensemble reniflard. Inclut un ensemble de crépine, le cas échéant.
    • Modèle de machine vendu: D6H
    • Modèle de moteur: 3306
    • Préfixe du numéro de série de la machine: 2TL, 2KD, 7PC, 8YC, 9KJ, 9LK, 6CF, 6CK, 4YF, 5HF, 8SK, 4LG, 4RC, 1YL, 3YG, 3ZF
    • Version du moteur: 1W-2630, 113-5380, 116-7581, 123-5839, 7C-0501, 5C-9937, 6C-2476, 6C-4350, 6C-8177, 6C-8179, 6C-9273, 6C-9274, 6I-2096, 6I-2097, 4P-2973