398-2931: CHAPE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-2931: CHAPE - COLLIER

    Numéro de pièce : 398-2931
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Étrier Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    com
    826K, 826H, 826G II 825G II 825H, 825K, 826G

    skidders
    520D

    wtt
    824G II 824K, 824H, 824G

    wheel loaders
    980G, 982M, 980K, 980H, 980G II 980M, 980L, 980K HLG 980HII

    wheel dozers
    824K, 824KLRC

    compactors
    825G, 825K, 825KLRC

    wtl
    980G, 982M, 980K, 980H, 980G II 980M, 980L, 980K HLG 980HII