398-2932: PIGNON - CHAÎNE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-2932: PIGNON - CHAÎNE - COLLIER

    Numéro de pièce : 398-2932
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage de chaîne cinématique Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    wheel dozer
    824K

    wheel-type loader
    980M, 980H, 980K, 980K HLG 980G II 980G

    wheel loaders
    980M, 980G, 980H, 980L, 980GII, 980KOEM

    wheel dozers
    824K

    compactors
    826K, 825K, 826KLRC

    earthmoving compactor
    825K