398-2942: POMPE - EAU - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-2942: POMPE - EAU - COLLIER

    Numéro de pièce : 398-2942
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pompe à eau
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 233,7
    • Largeur (mm): 198,1
    • Longueur (mm): 289,6
    3300
    D330C

    wheel loaders
    980B, 966C, 950

    motor graders
    140G

    track type tractors
    D4E

    compactors
    815

    track excavators
    235B