398-5240: ASS. MONTAGE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-5240: ASS. MONTAGE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 398-5240
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne à palier lisse complète (service intensif, simple arête, résistant aux ondulations, bague de retenue (PPR))

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • La conception des chaînes à palier lisse élimine le grippage entre les goupilles et les bagues, ce qui permet d'augmenter de façon significative la durée de vie des chaînes et de faire passer le cycle de remplacement des joints de 4 000 à 6 000 heures. L'étanchéification de la chaîne post-remplacement permet d'améliorer l'étanchéité après le remplacement des bagues.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Les maillons résistants à l'ondulation sont dotés d'une conception unique qui contribue à empêcher l'usure en ondulation (usure au centre du maillon), ce qui permet une usure plus uniforme des maillons de chaîne et augmente leur durée de vie.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
    • Largeur des patins (mm): 810
    • Nombre de sections de chaîne: 41
    • Taille de vis (mm): 1 3/8
    • Type de patin: Service intensif, simple arête
    ttt
    D11T