398-5362: KIT JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    398-5362: KIT JOINT

    Numéro de pièce : 398-5362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints pour turbocompresseur

    Description :

    • Ce kit contient des joints et des bagues.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 350,5
    • Longueur (in): 13,8
    • Longueur (mm): 350,5
    engine - generator set
    G3516H, G3516C, G3520E, G3520H

    engine - industrial
    G3612, G3606, G3608, G3616