399-2754: ENS. TUBE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-2754: ENS. TUBE

    Numéro de pièce : 399-2754
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 228,6
    • Longueur (in): 42
    • Longueur (mm): 1 066,8
    track-type tractor
    D10N, D10R, D10T