399-4434: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-4434: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)

    Numéro de pièce : 399-4434
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat®
    earthmoving compactor
    825G II 826G II 826H 825H 825G 826G

    motor grader
    140H 12M 140G 12K 135H NA 120K 2 130G 160H 160M 140H NA 12G 12H 12H ES 120M 120H NA 24H 120H 163H 143H 16G 160G 140M 160H NA 160H ES 12H NA 160K 135H 120K 140H ES 163H NA 140K 120H ES 140K 2

    wheel-type loader
    972G II 980G II 972G 966H 992G 966G II 980K 966G 980H 972H 980K HLG 972K 980G 966K XE 966K

    skid steer loader
    297D2 277C 297D2 XHP 287C2 287C 297D 277D 297C 287D 277C2 297D XHP

    wheel dozer
    824G II 824G 824H 854G

    marine products
    D337F D334 D330A D342C D337 D330C D333A 3304 3306 D333C D326F D342 D333B 3306B D315 D330B 3304B D343

    track-type tractor
    D6R II D6H D6R 6S D6H XL D7R II 6A 6SU 56 D6H XR 6 D6H II 56H