399-4436: CAGE - ROULEMENT YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-4436: CAGE - ROULEMENT YM

    Numéro de pièce : 399-4436
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    forest products
    HF221 HF201 HF201B

    challenger
    VFS70 75C 95E 65 75D 85C 65E 65C VFS50 70C 75E 65B 65D 85E 85D 75

    motor grader
    24H 24M 16

    wheel-type loader
    966M XE 988H 988G 966K 972M XE 966K XE 988K

    wheel-type skidder
    518 528 518C 528B 530B 120C FB518

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    track-type loader
    973 953B 963 953 943 963B 939 931C 931B 935C II

    articulated dump truck
    730C 730 725C D300E II 735 730C2 725 D250E II 725C2 D350E II 730C2 EJ

    track-type tractor
    D5C 7U 7A 129 D6H 128 D3B D7H D4C D5C III 6A D3C 56H D4C II 5A PAT D5C PAT 3 6S 4P D3C II D4C III D5C PATLGP 56 7S 6 6SU 57 7 D4B 7SU 53