399-4437: CAGE - ROULEMENT YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-4437: CAGE - ROULEMENT YM

    Numéro de pièce : 399-4437
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    forest products
    SH-56B

    wheel-type loader
    930 938K 924GZ 924K 928G 920 G910 930K 916 924G 910E 924HZ 918F 924F 924H G916 910 930G 910F 928HZ 930M 930H 938M 926M 928H

    wheel-type skidder
    FB518 120C 518 528 530B 518C 528B

    track-type skidder
    527 125C 120C D5HTSK II

    integrated toolcarrier
    IT12 IT28G IT18F IT18 IT14F IT18B IT24F IT12B IT14B

    pipelayer
    PL61 589

    track-type loader
    953D 963D 953K

    wheel tractor-scraper
    631G 631D 637D 631E 657B 631K 657 639D 637E 637K 637G 633E 666 666B

    track-type tractor
    D6H II D6H 6SU D5H 8 8A D6R III D6N 6S D10R D6M D6K2 D6R II D6R D5K2 LGP 6 58L D5R XL D9R D6K XL 6A D8L 10 9 D6H XL 5P 56 D6T D6N LGP D4K2 XL D5R2 55 D6K2 XL D5R LGP 5S D4K2 LGP 58 8U D10N D5H XL 9S D6K D6H XR D6K LGP 9U D9L D3K2 XL 10SU 59 D3K2 LGP 5 D6K2 LGP 9SU 8S 10U D7F 56H D5K2 XL 59L D6N OEM 5A 9C D9N D5 59N D6N XL