399-4441: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-4441: ROULEMENT À ROULEAUX (YM)

    Numéro de pièce : 399-4441
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836K 836 836H 836G

    wheel-type loader
    988H 990K 986H 992G 992K 990 988K 986K 990 II 988K XE 990H 988G

    track-type loader
    955K 955L 983 983B

    work tool
    MR-244 BR624

    road reclaimer
    RM-500 RM500B

    forest products
    HF221 SS-56 SH-56B HF201 HFW222 SC-57 HF201B HFW221 2670D

    motor grader
    24M 24H

    wheel dozer
    854K 834G 844K 844H 834S 834K 844 834B 854G 834U 834H

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD60 AD55 AE40 II AD45 AD55B

    excavator
    245D 245B 245 235D

    pipelayer
    571G 572G

    track-type tractor
    D7G D9R D10T2 D9T D7F D7G2 D10T

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H