399-4446: CAGE - ROULEMENT YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-4446: CAGE - ROULEMENT YM

    Numéro de pièce : 399-4446
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    earthmoving compactor
    825G 826H 826G II 825G II 826G 825H

    motor grader
    12H ES 160M 140M 120H ES 12M 140K 2 12H 120M 160H 160H NA 135H NA 120K 2 140H 160K 16G 135H 143H 140H NA 160H ES 120H 163H 140K 12H NA 163H NA 130G 12K 140H ES 140G 120H NA 160G 120K 24H 12G

    wheel-type loader
    980G II 972H 980G 966G II 966H 972G II 980H 980K 992G 972G 966G 966K 972K 980K HLG 966K XE

    paving compactor
    PS-150B CW-16 CW-14 PS-150C PS-200B

    wheel-type skidder
    528

    skid steer loader
    277D 277C 287D 287C 297D2 287C2 297C 277C2 297D 297D2 XHP 297D XHP

    wheel dozer
    824G II 854G 824H 824G

    track-type tractor
    D6H 6S D6R D3K2 XL D4K2 XL 6SU D7R II D6R II D5K2 LGP D4E D3K2 LGP D5K2 XL D6H XR 6A D6H XL D6H II D4K2 LGP 56 6 54 56H

    work tool
    DFS124 DFS118 A13 T15 T9 A7 DFS121