399-5056: Ass. rouleau - Df
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-5056: Ass. rouleau - Df

    Numéro de pièce : 399-5056
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,87
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Type de bride: Double bride
    drill
    MD6310

    excavator
    349F L 349F 352F-VG 349D L 349 349E L 352F 349E 352