399-6059: BAGUE - GUIDE - YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-6059: BAGUE - GUIDE - YM

    Numéro de pièce : 399-6059
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à billes Cat® (une rangée)
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-465 PM-565B

    wheel-type loader
    962H 962K 950F 950H 950G II 950B 960F 950E G936 936E 950G 950B/950E 950F II 962G II 962G 966R 936F 936 966C 972K 950K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    772 773

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    935C II 931C 931C II 931B 977 951 935B 931 939 955 933 935C

    wheel tractor-scraper
    623G 623H 623K LRC 623K

    track-type tractor
    5S D3B D6M D8L D5M D6N D5H D6D D3C III 55 153 D5R LGP 163 D4C II 5A 3P 6A D3C D5C III D6N LGP 6S D5B 5 D4H XL 3S D5R2 6 4P D4C D5C PATLGP 5P D5C D5H XL D3 D5N 5A PAT D4B D5R XL 53 D4C III D5C PAT D3C II 3 D6N XL D4H III 4 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II