399-6063: ROULEMENT-YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-6063: ROULEMENT-YM

    Numéro de pièce : 399-6063
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H