399-6068: CAGE - ROULEMENT YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    399-6068: CAGE - ROULEMENT YM

    Numéro de pièce : 399-6068
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)
    challenger
    85C 75E 65D 65C 65 85E 85D 65E 65B 75 75C 70C 95E 75D

    wheel-type loader
    G936 936E 938F 920 938K 938G 936F 930 938G II 936 938H 938M

    paving compactor
    CS-653 CS-643 CP-643 CP-653

    wheel-type skidder
    530B 518C 515 525 528B

    asphalt paver
    BG-210B BG-230D AP-800D BG-230 BG-225B AP-800C

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G IT38F IT38H

    pipelayer
    PL87 PL83 583T PL72

    track-type loader
    977K 977A 977D 977H

    wheel tractor-scraper
    613 613B

    track-type tractor
    D6R D7H 7S D6N D6H D7R II 7 D5R LGP D6 D8T 6SU D6R III D6R II D7R LGP 6S D6T 7U D8R D6T LGP 56H D8N D7R D5R XL D6T XL PAT 7A 57H D6T XL D6T XW D6H XL 6A D6H II 8SU D6T XW PAT 6 D6T LGPPAT D5R2 D6H XR 8 D6N LGP D8R II D6 XE D6R STD D7F D6R XL 8A 8U D6N OEM 7SU D7R XR D6N XL D6R LGP 7S LGP 56