3B-2968: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-2968: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 3B-2968
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    594H, 572G, 561D, 561C, 571G, 583H, 578, 589, 583R, 594

    wheel tractor-scraper
    627B, 627, 623E, 657, 639D, 637D, 631D, 621B, 621F, 621R, 631E, 621E, 623B, 633E II 623G, 657B, 621G, 633D, 621S, 623F, 631G, 637G, 637E, 637, 627E, 631C, 657E, 615C II 627F, 611, 633C, 627G

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    engine - generator set
    3612, 3608, 3616, 3606, C280-12, 3516B, 3512B, 3508, 3512, G3516B, 3516, 3512C, PM3516, D399, G3512, 3508B, G3406, G3520B, C280-16, PM3508 PM3512 3516C, G3520C, 3508C, G3516C

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AE40 II AD40

    motor grader
    14E, 16, 12F, 130G, 12E, 140G, 12G, 120M

    wheel-type loader
    990H, 950E, 930, 992, 950, 992K, 988F II 990, 950B, 993K, 988, 990 II 966D, 992G, 992B, 990K, 966E, 988B, 950B/950E 992C, 988F, 992D

    forest products
    227

    engine - industrial
    G343, D342, G3616, 3512, 3512C, D343 G3606, 3516, G399, G3608, G3606B 3516B, 3508B, G3512, D353E, 3512B, D342C, 3508, D399, G3612, G3520B, D353C, 3612, 3176B, G3508, D353D G3516, C280-16

    wheel-type skidder
    528, 518C, 518, 530B, 528B, 120C, FB518 525, 515

    articulated dump truck
    D350D, D25C, D400D, D25D, D400E, D40D, D35C, D30D, D250B, D300B, D350C, D350E, D35HP D400, D300E, D30C

    engine - truck
    1673

    off-highway truck
    777D, 776D, 789, 777F, 785D, 784C, 785, 789D, 793B, 777B, 777C, 777E, 772, 776C, 793F OEM 769C, 793C, 785G, 777, 793F, 793D, 785B, 776, 789C, 768C, 773, 785C, 777G, 793F XQ 793F CMD 776B, 789B, 793, 784B

    challenger
    65, 65E, 70C, 75E, 85E, 65D, 75D, 95E, 75C, 65B, 85C, 65C, 85D, 75

    oem solutions
    OEMS CAT WDS

    generator
    SR4

    track-type tractor
    163 D4E, 6 D5B, D7G, 9S D8H, D4D, D9L, 55, D6H, D6C, 58L 153 D4E SR 7A 9 D8L, 8A 58 6S 9U 5S 6A D7H, 7SU D9T, D3C, 4A D6D, 141 D6E 140, 7U D6R, D10N, 10 D6G, 8C 3 D11T, 6SU D3, 8 D3C II 5A 8S 3S LGP D5, 56 4 5 D11R, D6E SR 53 8U 3P D3B, 3S D9R, D9H, 4S D6G2 LGP D9N, D6G SR D10, 59N D9G, D7G2 D7F, D6G2 XL 11 56H 7S D11N, 59L 57H 143 11U 119 8R 7 9C 9SU D10T, D10R, 10SU D5E, D6H II D6D SR D9E, 59 57 10U D6F SR 11SU

    wheel dozer
    834S 854G, 834, 854K, 834B, 844, 844K, 824B, 824, 844H, 814, 834U 824S 814B, 824C

    petroleum products
    3512C, 3512B, 3512, 3516B, 3508C, 3516, 3508B

    track-type loader
    977H, 931, 931B, 951B, 977K, 943, 963, 973, 955H, 935B, 977D, 977L, 931C, 983, 955K, 953, 951C, 955C, 977 935C, 977A 951, 955 955L, 983B

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    245, 225B, 235, 235B, 229D, 231D, 235C

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 816, 816B, 825 836, 826B, 815B, 825B