3B-4503: Rondelles de blocage
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-4503: Rondelles de blocage

    Numéro de pièce : 3B-4503
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Spring material default= steel ; variable matl spec
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    telehandler
    TH514C, TH314D, TL943D, TH407C, TH406C, TH417C, TH360B, TH357D, TH414C, TH580B, TH336C, TL1255D, TH337C, TH417D, TH306D, TL1055D, TH330B, TH355B, TH350B, TH3510D, TH220B, TH514D, TH340B, TH215, TH460B, TH210, TH408D, TL642D, TH560B

    pipelayer
    583H, PL61

    wheel tractor-scraper
    613, 651B, 627, 657B, 633C, 631C, 637, 621, 641B

    engine - generator set
    G3508, G3516, G3520E, G3520C, G3412, CG137-12 G3412C, 3512B, XQG400, G3516B, 3512C, 3516B, 3508B, PMG3516 G3520B, G3516E, 3516, CG137-08 3512, G3512E, G3516C, G3512, G3406, D399, 3508, C32, G3306, G3306B, XQG135

    mini hydraulic excavator
    304 303 305

    motor grader
    16G, 120G, 120, 140G, 140, 12F, 14E, 130G, 14G, 12E, 12G, 16, 120B, 140B

    forest products
    HH44 DE

    wheel-type loader
    928G, 992, 908K, 980, 918M, 914K, 908M, 924H, 907M, 906M, 908H2, 908H, 906H, 992B, 907K, 988B, 906K, 907H, 906H2, 910K, 907H2, 992C, 914M, 910M

    engine - industrial
    3208, 3512C, G3512, G3508, G3406, G3516, 3508, D320A, G399, CG137-12 D343 D353C, G3306B, D342C, G3520B, 3512, D379 G3408, G3412, 3516, G3304, D353E, D342, G3306, CG137-08 D398 D379B, G3408C, D399, G3304B, D353D G379 G3512B, G379A, D348, D349, G343, D398B

    engine - truck
    C7, C-9, 1673, C13, C15, C9

    off-highway truck
    769, 773, 769B, 768B, MT4400D AC 794 AC 772

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-230D, AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-1055B, AP-655C, BG-2455C, BG-260C, AP-800D

    material handler
    MH3037

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D7F, D8H, 50 D3, D5, D9G, D9E, D9H

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - machine
    3046

    petroleum products
    3512C, 3512B, G3306B, 3508C, TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-E81 3516C, TH35-C13T

    track-type loader
    931, 977L, 955H, 977H, 983B, 955C

    excavator
    311B, 320C, 318C, 320D LRR 312C, 317B L 321C 320B LU 320B U 311C 320C FM M325D L MH 317B LN 314C 315-A 320B FM LL 315-A L 323D S 205B, 205 211B, 323D L 213B 318B N 315C, 320D FM 320D, 319C 318B