3B-4628: Goupilles fendues
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-4628: Goupilles fendues

    Numéro de pièce : 3B-4628
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité carrée

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 3/16
    • Désignation des matériaux: steel cotter pin
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 1/4
    • Matière: Plaque d' acier de zinc, Acier galvanisé
    • Notas: OAL: 31.75, Pin Diameter: 4.76
    • Type de fente: Extrémité carrée
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 657E, 627F, 651E, 627E, 627G

    pipelayer
    589, 578

    motor grader
    12M 2 120H, 120H NA 140H, 12M, 12H NA 135H, 143H, 140M 3 AWD 140G, 120M 2 12K, 163H NA 160H NA 140M 2 160M 2 160M, 120M, 140K, 140H NA 140M, 14M, 12H, 120G, 160H, 14M-3 16M, 160K, 16G, 12G, 16H, 24H, 14L 160M 3 AWD 12H ES 14G, 140K 2 140H ES 14H NA 16H NA 12M 3 AWD 120K, 120H ES 160M 3 160H ES 135H NA 140M 3 24M, 163H, 12M 3 120K 2 14M3, 160G, 130G

    wheel-type loader
    962G, 966G, 982M, 966H, 950G, 966G II 938G II 988B, 980M, 966K, 972G II 972H, 972G, 980G, 980G II 980H

    expanded mining products
    6020B

    motor graders
    14H

    off-highway truck
    775D, 773D, 771C, 769D, 771D, 769C

    skid steer loader
    232, 246D 249D 247B3, 246C 236, 279D 226D 242B 257, 289C 216B3, 236B, 257D 252B, 242D 287B, 268B, 232B, 287D 216, 299C 277D 289C2, 262, 262D 247, 299D 239D 216B, 252B3, 226B, 272C 262B, 248, 232D 247B, 236B3, 259B3, 226B3, 287C 297D2 256C 289D 257B, 287, 277C 272D2 XHP 262C 262C2, 267B, 248B, 287C2, 277, 297D2 XHP 259D 299D2 246B, 272D2 272D 277C2, 246, 257B3, 236D 252, 279C2, 242, 272D XHP 297D 242B3, 297D XHP 297C 299D2 XHP 277B, 299D XHP 226, 279C 267

    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D6R, D8R D7R, D5E, D8R II D6H XL D6H, D4E SR D6E SR D9G, D6H XR

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    track-type loader
    963D, 973, 963C, 973D, 963K, 963B

    wheel dozer
    834B

    excavator
    5130, 5110B 5130B, 5230, 5230B

    wheel loaders
    966H, 966GII, IT38G

    backhoe loader
    446B, 416B, 428B

    earthmoving compactor
    836G, 826H, 826G II 836H, 836, 826G