3B-4636: Goupilles fendues
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-4636: Goupilles fendues

    Numéro de pièce : 3B-4636
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 3/16
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Longueur de la goupille - B (in): 4
    • Matière: Acier galvanisé, Plaque d' acier de zinc
    • Notas: OAL: 101.6, Pin Diameter: 4.826
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C