3B-4639: Goupilles fendues
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-4639: Goupilles fendues

    Numéro de pièce : 3B-4639
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 1/4
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 3/4
    • Matière: Plaque d' acier de zinc, Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    cold planers
    PM310, PM312-02 PM310-02 PM313-02

    wheel tractor-scraper
    651, 657B, 657, 666, 666B

    pipelayer
    572G, 583K, 594H, 583H, 594

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD55, AD55B

    mini hydraulic excavator
    308, 305.5E2 CR 306, 303.5E 305.5D 309, 310 305C CR 305 304E 305E2 CR 303.5E2 CR 303C CR 306E, 303.5D 300.9D, 304.5, 304E2 CR 305.5E, 305E 304C CR 305.5, 306E2 307.5 304D CR 305D CR 304 303.5C 305.5E2 308.5

    motor grader
    14E, 12F, 12E

    wheel-type loader
    988

    track loaders
    931B, 963K, 935C, 931C, 953K, 931CLGP, 935CII, 931BLGP, 931CIILGP, 931CII, 963, 953

    track excavators
    304.5, 304CR, 305E2CR, 303.5E2CR, 304E2CR, 305.5E2CR

    track type tractors
    D5C, D3C, D8L, D9H, D4C, D3B, D3CLGP, D3BLGP, D4CII, D3CIILGP, D4BLGP, D4CIILGP

    underground articulated trucks
    AD60, AD30

    pipelayers
    572G, 594, 594H

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    9 4 D3B, D9H, 44 D3C, 58 8D 9D D4E, 6 D3C II 3P D9G, D4B, D5C, 5A PAT D6K D8L, 8U 3S D3, D5C PAT 53 8 D4C II 9B 140, 8B 8S 8A 143 3 4P D6K XL D5C PATLGP 150 D4C

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    931C II 935B, 931B, 973D, 973, 935C II 953D, 931C, 931, 963K, 963D, 953K

    drill
    MD6250, MD6310

    earthmoving compactor
    826B, 825B