3B-4644: GOUPILLE FENDUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-4644: GOUPILLE FENDUE

    Numéro de pièce : 3B-4644
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 3/8
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 1/2
    • Matière: Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.