3B-5302: Goupilles fendues
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-5302: Goupilles fendues

    Numéro de pièce : 3B-5302
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 3/16
    • Longueur de la goupille - B (in): 2 1/4
    • Matière: Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    telehandler
    TH355B, TH340B, TH82, TH63, TH580B, TH62, TH83, TH560B, TH103, TH360B, TH220B, TH350B, TH460B, TH330B

    wheel tractor-scraper
    650B 660B

    pipelayer
    572G, 571G

    mini hydraulic excavator
    303.5E2 304E2 304E2 CR 305E2 305.5E2 304.5E2 305.5E2 CR 305E2 CR 303.5E2 CR

    motor grader
    140, 140B, 120, 120B, 12E

    wheel-type loader
    924H, 907H, 906H, 924G, 908, 930H, 924GZ, 908H, 907H2, 906, 907M, 908H2, 907K, 908K, 928HZ, 906K, 902, 908M, 936E, 924HZ, 906H2, 936, 928G, G936, 906M, 928F, 930G

    work tool
    BH30, BH30W, BH27, BP24

    wheel-type skidder
    508, 518, 120C

    challenger
    75D, 65C, 75E, 65D, 70C, 65E, 75C

    track-type tractor
    3S D5C PATLGP 3 29 D5C PAT D3B, D5C, 7A 53 D4C, D3, 127 D7G, 3P D4C II 128 D4B, D3C II 7S 5A PAT D4, 7U D3C, 4P

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT28G

    track-type loader
    931, 977A 977H, 935C, 931C, 931B, 935B, 931C II 955C, 977D, 935C II

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 125C 517 D4HTSK III D4HTSK II 120C

    excavator
    325B L 330B L 330C, 325C