3B-5320: Goupilles fendues
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3B-5320: Goupilles fendues

    Numéro de pièce : 3B-5320
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 3/8
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Longueur de la goupille - B (in): 3
    • Matière: Plaque d' acier de zinc, Acier galvanisé
    • Notas: OAL: 76.2, Pin Diameter: 9.525
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    pipelayer
    572R, 572R II PL72

    mini hydraulic excavator
    302.2D 302.5C, 302.7D 302.4D 302.5

    motor grader
    140G, 160K, 120H, 135H, 140H ES 160H NA 140H NA 160G, 12H NA 140K, 12G, 12M 3 163H NA 16H, 14G, 12H, 14M-3 120H ES 160H, 160H ES 12M 3 AWD 16G, 120H NA 160M 3 AWD 140M 3 135H NA 140H, 130G, 120G, 143H, 160M 3 120K, 163H, 140M 3 AWD 12H ES 14H NA 16H NA 140K 2 14M, 12K, 120K 2

    work tool
    SNOW WING

    wheel-type loader
    924K 930M 930K 938K 910K 914K

    track type tractors
    D6R, D8T, D6TXL, D6TXW, D6TLGPVP, D6TLGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6RIIILGP, D9T, D5NXL, D5MLGP, D6NLGP, D7RLGP, D7RII, D6TXLVP, D7RIIXR, D6RLGP, D6NXL, D7R, D6RXR, D7ELGP, D7RIILGP, D4HIILGP, D7E, D4HIIIXL, D6HIIXL, D6RXL, D6T3XEXW, D6T3XW, D6T3XELGP

    motor graders
    14M, 12K, 140G, 160H, 140K, 12H, 12G, 14M3, 143H, 12M3, 160M3, 140M3AWD, 140M3, 14H, 160HNA, 140HNA, 120HNA, 12HNA, 16H

    pipelayers
    PL72

    track-type tractor
    D7R II D6T XW D6M D6T XL D7R, D5N D8T, D6N, D6T, D6R, D6T LGP D5M D6T LGPPAT D8R D6T XL PAT D8R II D6T XW PAT

    forestry excavators
    320CFMHW

    wheeled excavator
    W345B II W330B M325B

    skidders
    527CA

    engine - machine
    C9.3

    excavator
    330C MH 325C, 345B II MH 330B L

    wheel loaders
    930K