3D-8358: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3D-8358: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 3D-8358
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,44
    • Diamètre libre - A (in): 0,48
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,025
    telehandler
    RT100 RT80

    track-type tractor
    8U D8R D9R, D8N, 8 8A 57H 8SU

    wheel tractor-scraper
    621R, 637E, 627F, 631G, 627B, 623G, 621G, 637D, 623E, 627E, 621E, 623H, 633E II 631D, 621F, 631E, 623F, 657G, 621H, 639D, 627G, 627H, 621B, 637G, 651E, 621S, 633D, 657E, 623B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT18F, IT12B, IT24F, IT14B, IT14F

    paving compactor
    CB-434

    engine - generator set
    3114

    motor grader
    120, 14E, 140, 140B, 12F

    wheel-type loader
    930G, 928G, 910F, 924F, 930H, 928H, 928HZ, 910E, 918F

    engine - industrial
    3114

    excavator
    212B, E110B

    engine - truck
    3114