• \
  • Accueil
  • 3E-3826: Extrémité de tige à étrier/tailles de raccords
3E-3826: Extrémité de tige à étrier/tailles de raccords
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3E-3826: Extrémité de tige à étrier/tailles de raccords

    Numéro de pièce : 3E-3826
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Goupille de retenue: 6S-6646
    • Type de côté tige: À étrier/tailles de raccords
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38G II IT38G, IT62G II

    track-type tractor
    D6M

    wheel dozer
    824G

    wheel-type loader
    966H, 966M, 950G II 962G II 962G, 962H, 972G II 966K, 972K, 972H, 938G II 972M XE 972M, 950M, 962M, 980G, 966M XE 966G II 950H, 980G II 966K XE 950G, 938G, 966G

    backhoe loader
    446D, 446B