3G-6049: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-6049: BROCHE

    Numéro de pièce : 3G-6049
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe de retenue.

    Attributs :
    Diamètre 25,4 mm (1,0"), longueur globale 145 mm, avec trous de 5,2 mm à chaque extrémité.

    Applications recommandées :
    Assemblage charrue sur certaines chargeuses

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,00
    • Diamètre (mm): 25,40
    • Longueur (in): 5,71
    • Longueur (mm): 145,00
    track-type tractor
    D4G, D4K2 XL D4K2 LGP D3G, D5K2 XL D5G, D5K2 LGP D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D4K XL D3K XL D5K LGP

    track-type loader
    953, 953C, 953B, 943, 953D, 953K