3G-6065: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-6065: BROCHE

    Numéro de pièce : 3G-6065
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe

    Attributs :
    Axe de 88,85 mm (3,5") de diamètre x 545 mm (21,45") de long.

    Applications recommandées :
    Extracteur d'axe sur les tracteurs D9, D10 et D11.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3,50
    • Longueur (in): 21,46
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C