3G-6395: EXTRÉMITÉ BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-6395: EXTRÉMITÉ BORD

    Numéro de pièce : 3G-6395
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame d'extrémité

    Description :
    Segment de lame d'extrémité rectiligne


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Système de protection d'angles.


    Applications recommandées :
    groupes de lames sur certains chargeurs 924, 928, 950, 960, 962, 963, 966, 970 et 972.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,38
    • Hauteur (mm): 35
    • Largeur (mm): 200
    • Longueur (in): 20,08
    • Longueur (mm): 510
    • Machine: Chargeuse
    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962M, 966F II 924GZ, 966G II 962G, 972G, 966F, 966D, 950F II 972M, 950G II 972G II 966M XE 962K, 966G, 960F, 966E, 950H, 950 GC 966M, 970F, 950G, 966H, 972L, 972H, 972M XE 950K, 972K, 962G II 980K, 966C, 966K XE 950M, 950L, 962H, 966L, 966K, 924G, 962L

    work tool


    track-type loader
    963K, 973, 977L, 963D, 973C, 963B 963C, 973D