3G-6509: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-6509: BROCHE

    Numéro de pièce : 3G-6509
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe de montage du ripper.


    Attributs :
    Axe de 88,9 mm (3,5") de diamètre x 334 mm de long.


    Applications recommandées :
    Groupes de montage de ripper sur les tracteurs D10/D11.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 3,5
    • Diamètre (mm): 88,9
    • Longueur (in): 13,15
    • Longueur (mm): 334
    track-type tractor
    10U 59 10 10S 11 D10N, 9S D10T2, D11R, D9L, D10R, 59L 9U 58L 59N D11N, D11T, 9C D10T, 10C D10, 11U 9 10SU 11SU

    wheel dozer
    854G