3G-6856: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-6856: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 3G-6856
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à engrenages

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,8
    • Hauteur (mm): 147,3
    • Largeur (mm): 182,9
    • Longueur (in): 10,9
    • Longueur (mm): 276,9
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD60, AD45B, AD55B, AE40 AD45, AD40

    wheel-type loader
    988F II 988B, 992, 992B, 988F

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    earthmoving compactor
    836