3G-8175: KIT - JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-8175: KIT - JOINTS

    Numéro de pièce : 3G-8175
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints de vérin hydraulique

    Description :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques.


    Attributs :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d'origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour une excellente rémanence à la compression et une utilisation dans un large éventail d'applications de température. Ils sont tous adaptés à votre application, vous garantissant ainsi des performances exceptionnelles et une durée de service accrue. En outre, du fait que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients bénéficient d'une solution rapide en cas de réparation urgente, ce qui leur garantit une disponibilité et une productivité optimales.


    Applications recommandées :
    L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce du groupe vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    826G II 836G 825G 826H 825G II 825H 826G 836H

    motor grader
    160H 12K 140G 14G 12H 140H 130G 12H NA 140K 160K 12G 14H 163H 140H NA 120H NA 120H ES 16G 12H ES 120H 24H 163H NA 160G 140H ES 120G 160H NA 16H 143H 140K 2 14H NA 135H 16H NA 160H ES 140 GC 135H NA

    forest products
    574B 574 564

    wheel-type loader
    966G 972G 988H 938G II 966F II 962G 980H 988K 972G II 992K 936F 938H 980G 980G II 938G 966G II 938F 992G 993K 950G 950G II 994H 988G 966F 962G II 988K XE

    backhoe loader
    426B 426C 436C 436B 416B 438C 428C 428B 438B 416C

    wheel dozer
    824G II 834K 824G 824H 834G 834H

    off-highway truck
    797F 785D 785C 795F XQ 793F CMD 793C 785 793F 789 793B 795F AC 793 793F XQ 785B 784C 797B 793F AC 789B 793F OEM 797 789C 793D 784B

    underground articulated truck
    AD55 AD60 AD30 AD45B AD55B

    integrated toolcarrier
    IT28F IT18F IT12B IT38G IT38G II IT14F IT24F IT38F IT38H

    excavator
    5130

    wheel tractor-scraper
    623H 621H 627H

    track-type tractor
    D11T D10N D9T D11R D10R D10T

    load, haul, dump
    R1300G R3000H R2900 R2900G R1600 R1300 R1600G R1300G II

    oem solutions
    CAT WDS