3G-8194: ENS. CYLINDRES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3G-8194: ENS. CYLINDRES

    Numéro de pièce : 3G-8194
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Tube de vérin hydraulique avec roulement Cat® Reman
    track-type tractor
    58 8 58L 9 8S 8U D8L, 9SU 59L 59N 8A 9U D9N

    wheel dozer
    844, 844K, 844H