3P-0647: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-0647: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 3P-0647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2,6
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,55
    • Diamètre intérieur (mm): 13,9
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 113
    wheel tractor-scraper
    615, 615C II 627E, 637E, 657G, 621H, 631K, 621E, 621F, 613G, 637K, 627G, 621K OEM 611, 631E, 623E, 623K LRC 621G, 637G, 623F, 627K LRC 623K, 615C, 623G, 657E, 633E II

    underground articulated truck
    AD45B, AE40 II AD55, AD55B, AD45, AD40 AE40

    forest products
    573D, 2484C, 573C, 563C, 2384C, 2570D, 2670C, 2570C, 559C, 579C, 322C, TK1051, 563D, 227 2670D

    wheel-type skidder
    545D, 508, 555D, 535D

    track type tractors
    D7R, D7E, D11R, D5K2XL, D4CIII, D6RLGP, D7RIILGP, D7RXR, D6RIIXL, D6RII, D4K2LGP, D3CIII, D4CIIILGP, D6G, D7RII, D7ELGP, D6ESR2000, D7RLGP, D7RIIXR, D6RIILGP, D5CIIILGP, D6RXL, D3K2XL, D6T2XL, D6T2XW

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-563E, CP44

    track-type tractor
    D7R II D6R, D7E, D6N, 4P D3B, D4H, 4S D5C, D4C II 53 D7R LGP D6R II 11 D6K2 XL D3C II 3S D7E LGP D3, D4C, D6T, D3C, D6N LGP 11U D5C III D4C III D6N XL D3C III D5C PATLGP D6K2 LGP 3P D6E SR D6G2 LGP D11R, D6N OEM 4 D4B, 5A PAT 4A 11SU 54 D5C PAT D7R XR 3 D6G2 XL D10R, 55, D11N

    wheel feller bunchers
    2670C, 2570C

    track-type loader
    943, 931B, 953, 931C II 931C, 963K, 933C, 933, 935C, 931, 939C, 935B, 939, 953K, 963D, 935C II

    track-type skidder
    527 54H 4P D4HTSK II

    knuckleboom loaders
    559C, 2384C

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320D2FMLL, 325DFMLL, 320DFMLLB, 538LL

    wheel tractor scrapers
    615C, 657E, 627E, 621F, 621H, 637G, 627H, 651E, 627G, 621G, 631G, 623H, 657G, 623G, 637K, 613G, 627K, 621HOEM, 637KLRC, 627F, 631EII, 623F, 631KLRC, 633E, 627EPP, 621K, 623KLRC

    motor grader
    160H, 140H, 120M 2 163H, 16M

    wheel-type loader
    928HZ, 966M, 950M Z G910, 962M, 980C, 972G II 950M, 930H, 938H, 926, 916, 972H, 966M XE 972M XE G926, 910, 966H, 972L, 966D, 966G II 966F, 926E, 972M, 992K, 990 II 988B, 924F, 930G, 994, 910E, 980F, 994D, G916, 994F, 992C, 966L, 994H, 950 GC 972G, 918F, 966F II 966G, 966K XE 962M Z 910F, 966K, 930M, 966E

    track loaders
    963K, 933LGP

    engine - truck
    C7, C-12, C-10, C13, 3176B, 3176, C11, 3126E, C-9, C9

    large mining products
    5110BME

    material handler
    MH3022, M325D L MH MH3037, MH3026, MH3024, MH3295, M325D MH

    asphalt paver
    AP-1055E BG1000E, BG1055E, AP-1055F AP-1000E AP-200B, AP-1000F

    generator
    SR4

    forestry excavators
    330CFMHW, 320D2FMGF, 322CFMST, 325DFMGF, 320CFMHW, 538GF, 320CFMST, 320DFMGFB, 330CFMST

    wheel loaders
    IT38H, 972K, 966M, 938K, 924F, 938M, 950K, 938H, 962M, 966H, 950M, 972M, 992D, 992G, 962K, 930K, 924K, 972H, 966K, 992K, 980F, 926M, 993K, 930M, 990, 992C, 972GII, 972MXE, 966KXE, 966MXE, 962MZ, 966GII, 950MZ, 992KLRC, 972G

    wheel dozers
    824G, 824H, 854G, 814F, 854K, 854KLRC, 824GII

    wheel excavators
    M322F, M320F, M318F, W345BIIMH, W330BMH, M325BMH

    telehandler
    RT50, RT60, RT80, RTC60 RT50SA, RT100

    asphalt pavers
    AP1055F

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    3612, 3616, 3608, 3606, C3.3DE50E2 3516, G3516, C7.1DE200E C3.3DE50E0 3508, C7.1, G3512, 3508C, 3512, D399, D398B, XQ230 D379B, C7.1DE150E G3508, XWP60 C-12, XQP150

    track excavators
    320E, 345B, 320B, 320C, 336D2, 5080, 318C, 325C, 365B, 320D2, 329E, 350, 320CL, 320D2L, 390FL, 325BL, 330, 335FLCR, 320EL, 324D, 330BL, 374FL, 345CL, 345BII, 326FL, 322BL, 320DRR, 345BIIL, 330CL, 329D, 325B, 320CLU, 320BLN, 329EL, 365BMH, 345CMH, 390FMHOEM, 330DL, 323FL, 375L, 320DL, 322CLN, 323DL, 320BS, 325CL, 324EL, 320CLN, 375, 330L, 336DL, 322CL, 319CLN, 329DL, 365BL, 330BLN, 320CLRR, 336D2L, 325CCR, 324DL, 345BL, 350L, 321DLCR, 324ELN, 336ELH, 320CU, 352FXE, 390FOEM

    articulated trucks
    740, 745C, 735, 735C, 735B, 740OEM, 740CEJ, D400EII, 740EJ, 735OEM

    off-highway truck
    773E, 771D, 777B, 769C, 769D, 775E, 776B, 773D, 773B, 789, 775D, 775F, 771C, 772G, 772B, 772, 775G LRC 785G, 777D, 773F, 793C, 793, 773G OEM 785C, 775G OEM 773G, 768C, 773G LRC 775B, 772G OEM 69D, 785B, 789B, 775G, 793B, 770, 789C, 784B

    underground articulated trucks
    AD60

    vibratory single drum smooth
    CS-573E, CS-583E, CS-563E, CS56, CS64

    oem solutions
    CX28, CX31, TA19-M4WD CX35, TA19-M2WD TR35

    underground mining loaders
    R1300GII

    engine - machine
    C-12, 3176C

    ag tractors
    MT845, MT855, MTC865, 75E, MT865, 35, 95E, 45B

    backhoe loaders
    420F2IT, 416F2ST, 430F2ST, 427F2, 434F2, 420F2ST

    petroleum products
    CX38-P892 3512, TH31-E61 TH48-E80 CX38-P800 CX31-C11I TH35-C13T CX31-P600 TH35-E81 TH48-E70 3516, C18, CX31-C13I TH31-C9T TH35-C13I TH35-C11I

    paving compactor
    CS-563E, CS-44 CS74B, CP-573E, CS68B, CS-56 CP-64 CP74B, CP-563E, CP-68B CP-56B CS-433E, CS-56B CS56B, CP56B, CS-74B CP-44 CP68B, CS-583E, CS-74 CP44B, CS-68B CP-56 CP-433E, CS-573E, CS-78B CP-74B CS-44B CS-64 CP-44B CS44B, CP-74

    engine - industrial
    C-12, 3204, G3616, G3606, 3516, C13, 3196, G3516, 3508, D379B, 3176B, D379 C11, G3608, C7.1, SPF343C 3512, G379A, D398 G3512, C-10, G3612, C6.6, G3606B D398B, G3508, G379 3176C, G399, G398 D399

    compactors
    815F, 825G, 825H, 826G, 816F, 825GII, 815FII, 826GII

    articulated dump truck
    D400E II 740, 740 GC 745C, 740C 730, 740B, 745 735B, 735 OEM 725

    motor graders
    14M, 16M, 16H, 160M, 143H, 14H, 160HNA, 120M2AWD, 120M2, 140HNA

    challenger
    85C, 45, 65E, 75, MTC835, 75C, MT835, 85E, 95E, 35, MTC855, 75D, MTC845, 85D, 55

    pipelayers
    572RII

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT12, IT14B, IT12B, IT18, IT28B, IT18B, IT28, IT24F

    wheeled excavator
    M322F, W330B W345B II M325C MH M325B M320F

    skidders
    525D, D4TSKHII

    wheel dozer
    854K, 824G II 814F II 854G, 844, 814F

    off highway trucks
    777D, 777C, 776D, 793C, 785C, 785, 771D, 773F, 773D, 784C, 769D, 776C, 772G, 777DLRC, 775FOEM, 772GOEM, 773GLRC, 772GLRC, 773ELRC

    industrial loaders
    415F2IL

    excavator
    235D, 320C FM 323D2 L 330C, 320C, 320B U 320D2 L 329D L 325D L 5130, 374F L 330C L 325B, 325-A L 215C 345B L 345C, 321B, 345B II 330D L 345C MH 390F L 235C, 320B LU 325C, 320D RR 558 330-A 335F LCR 336F L XE 325-A LN 320B, 322B LN 320D L 320E LRR 323E SA 320D2, 390F 330F, 326F L 350-A L 320B L 245B, 345B, 320E L 323D L 330C FM 325D, 322C, 219, 235B, 325-A 324E, 245, 325C FM 323E L 375-A 320-A L 320 L 245D, 330-A L 329E L 350 L 5110B 219D, EL180 M318F, 365B L 330D FM 325 L 322-A LN 336D2, 320D LRR 336F XE 325B LN 321D LCR 320B N 538 320D FM 5130B, 336D2 L 320D2 FM 330F OEM 320-A M325D L MH 324E L 325B L 320E, 318C, 350-A 329F L 325 LN 365B II 349F LXE 235, 330F L M325D MH 330 L 320D LN 336D, 330-A L 330C MH 320E LN 5230B, 330F LN 340D2 L 324D FM 320D, 323E LN 323F 215D, 325D FM 320B LL 312C L 320-A N 322B L 321C 322C FM 329E, 330B L 374F 320C L 329D2 L 336D2 XE 325C L 352F XE VG 326D2 L 322-A L 322B, 322 L 330B

    earthmoving compactor
    816K, 816F II 826G II 815K, 816F, 826H, 815F II 825G II