3P-3043: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-3043: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 3P-3043
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (droit, extrémité d'axe)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5B, D5, 55, D5E, 153 5A 6 163 5 5S

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    977 953, 951B, 943, 951C, 955K, 955L

    excavator
    225