3P-3046: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-3046: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 3P-3046
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (extrémité de manchon gauche)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5B, 5S 163 D5, 55, 5A 153 6 5 D5E

    pipelayer
    561C, 561D

    track-type loader
    951C, 955L, 953, 955K, 943, 977 951B

    excavator
    225