3P-3059: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3P-3059: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 3P-3059
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Pignon à denture droite Classic
    track-type tractor
    D9R, D9L, 9S 8S 58L 8A D8L, 59 D9N, 9 8U 8 58 10U 10SU 9C 10 9U 59N 59L D10N, D9T, 9SU

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980M, 988K, 980G II 988B, 980G, 986K, 980F II 982M, 980K, 980C, 980H, 980F, 980L, 988G, 986H, 980K HLG 988F II 988H, 988F

    wheel dozer
    824G II 834G, 834K, 824K, 834B, 824S 824C, 834H, 834S 824G, 834U 824H

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D550B, D44B, D350E, D400D, D400E, D35HP D350E II D400, D40D

    earthmoving compactor
    825G, 825C, 826K, 825K, 836H, 825 836, 836G, 826C, 825G II 836K, 826H, 826G II 826G, 825H